アクセサリー

アクセサリー 照明用

コンセント、接続ケーブル、ドアスイッチ、マグネット、ホルダーセットや取り付けキットなどのシステム照明灯用アクセサリー。

アクセサリー 照明用

ソケット x 2 とプラグ x 1 のT形コネクター

LED システム照明灯やコンセントボックスの配線時に、感電防止対策が施された安全性の高い分岐点を施工するために使用します。

アクセサリー 照明用

ドアスイッチ LEDシステム照明用

LED システム照明灯へのシンプルな電源接続に使用します。

アクセサリー 照明用

電源アダプター LEDコンパクト システム照明灯用

アダプター電源。入力電圧 100~230V AC、出力電圧 24V DC、1A

アクセサリー 照明用

セルフアセンブリー用接続アクセサリー LED システム照明灯用、プラグ / ソケット

接続ケーブルを個別に加工するためのソケットとプラグ。

アクセサリー 照明用

接続ケーブル IT LED システム照明灯用

各種のプラグやソケットが付いている接続ケーブルと延長ケーブル。

アクセサリー 照明用

セルフアセンブリー用接続アクセサリー LED システム照明灯用、ドアスイッチ用ケーブル類

LED システム照明灯の簡単かつ素早い接続を実現するコネクター付き接続ケーブルです。接続ケーブルを任意の長さにカットできるように、末端は処理されていません (線出しのみ)。

アクセサリー 照明用

TSアダプターブラケット

TS 内に、照明灯システムまたはケーブルダクトを固定するために使用します。

アクセサリー 照明用

ユニバーサルブラケット

AE、TP、操作用ハウジング内に、アクセサリーを固定するために使用します。

アクセサリー 照明用

固定キット マグネット LEDシステム照明用

コンセント無しの照明灯の背面に貼り付けるために使用します。

アクセサリー 照明用

固定キット マグネット LEDコンパクト システム照明灯用

鋼板のあらゆる場所に使用でき、しっかりと固定。

アクセサリー 照明用

ドアスイッチ用取り付けキット TE 8000 用

TE 8000 ネットワークラックのトップフレームへのドアスイッチの固定に使用します。

アクセサリー 照明用

接続ケーブル

LED システム照明灯へのシンプルな電源接続に使用します。

アクセサリー 照明用

接続用アクセサリー LEDコンパクト システム照明灯用

接続用配線LED付き、または結合用配線LED付き。

アクセサリー 照明用

マウンティングブラケット VX、VX IT、TX CableNet 内のドアスイッチ用

VX、VX IT と TX CableNet の本体フレームにドアスイッチを固定するために使用します。これらのエンクロージャーシステムのどのタイプのドアにも使用できます。固定位置は、上方の水平フレームセクションまたは側面の垂直フレームと、ドアタイプによって異なります。

アクセサリー 照明用

ドアスイッチ

組み込みアクセサリー付き、接続用配線付きまたはなし。

アクセサリー 照明用

コンセントボックス LEDシステム照明用

LED システム照明灯とセットで使用すれば、コンセントボックスは、国際的な使用に対応できる柔軟性を有するモジュラーシステムになるでしょう。