- 品番:
- SZ 2500713
- 製品説明
- LED システム照明灯とセットで使用すれば、コンセントボックスは、国際的な使用に対応できる柔軟性を有するモジュラーシステムになるでしょう。
- メリット
- LED システム照明灯と同じ接続アクセサリー
- LED システム照明灯とカスケード接続が可能
- エンクロージャー内全体およびドアフレームに柔軟に設置可能
- コンセントボックスの平面への人間工学を考慮したポジショニング
- 単純な接続技術と LED システム照明灯の電気回路への統合により、配線作業が追加されません
- 材質
- プラスチック
- 塗装色
- RAL 7016
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 可能な連結
- 給電、極数 3
- 直接配線 (渡り配線)、極数 3
- 注記:
- アプリケーションによって、直列配線 (渡り配線) あるいは給電 (3 線) が必要になります
- 寸法:
- 幅: 163 mm
高さ: 68 mm
奥行: 43.5 mm
- 動作温度範囲
- -20 °C...55 °C
- ソケット
- CH (タイプJ、SEV 1011)
- 定格電圧
- 195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.25 kg
- 総質量
- 0.267 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1.6
- 関税率番号
- 85366990
- EAN
- 4028177956858
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 製品説明
-
SZ socket box for LED system light, with socket for Switzerland,