コンセントボックス LEDシステム照明用

品番: SZ 2500714

LED システム照明灯とセットで使用すれば、コンセントボックスは、国際的な使用に対応できる柔軟性を有するモジュラーシステムになるでしょう。

品番:
SZ 2500714
製品説明
LED システム照明灯とセットで使用すれば、コンセントボックスは、国際的な使用に対応できる柔軟性を有するモジュラーシステムになるでしょう。
メリット
LED システム照明灯と同じ接続アクセサリー
LED システム照明灯とカスケード接続が可能
エンクロージャー内全体およびドアフレームに柔軟に設置可能
コンセントボックスの平面への人間工学を考慮したポジショニング
単純な接続技術と LED システム照明灯の電気回路への統合により、配線作業が追加されません
材質
プラスチック
塗装色
RAL 7016
同梱品
取り付け部品を含む
可能な連結
給電、極数 3
直接配線 (渡り配線)、極数 3
注記:
アプリケーションによって、直列配線 (渡り配線) あるいは給電 (3 線) が必要になります
寸法:
幅: 163 mm
高さ: 68 mm
奥行: 43.5 mm
動作温度範囲
-20 °C...55 °C
ソケット
USA/CDN (タイプB、NEMA 5-15)
定格電圧
null
1パック
1 個
純質量
0.24 kg
総質量
0.247 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
1.6
関税率番号
85366990
EAN
4028177956841
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
製品説明
SZ socket box for LED system light, with socket for USA/Canada,
取得認証
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
PCF-declaration
資料
その他の技術情報
マニュアル