- 品番:
- SZ 2373000
- 材質
- 鋼板製、亜鉛メッキ
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付け方法
- AEコンパクトボックス内のエンクロージャー照明機器
- AEコンパクトボックス、TPトップコンソールシステム内のドアスイッチ
- AE コンパクトボックス内のケーブルダクトホルダー 2593.000および 2591.000。
- コマンドパネルおよびドア付きコマンドパネル内のターミナル用のマウントレール
- 注記:
- ドアが閉じた状態では、固定ねじは表から見えません。AEではシステムマウントブロックまたはヒンジ用の既存の穴を利用することができます。
- 適用エンクロージャータイプ
- AE
- TP
- 1パック
- 6 個
- 純質量
- 0.258 kg
- 総質量
- 0.311 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1.2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177022232
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
-
SZ Universal bracket, for AE, TP, command panel