- 品番:
- VX 5302351
- 製品説明
- VX、VX IT と TX CableNet の本体フレームにドアスイッチを固定するために使用します。これらのエンクロージャーシステムのどのタイプのドアにも使用できます。固定位置は、上方の水平フレームセクションまたは側面の垂直フレームと、ドアタイプによって異なります。
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.065 kg
- 総質量
- 0.071 kg
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177965645
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- マウンティングブラケット、VX、VX IT の本体フレームにドアスイッチを固定するために使用します。VX、VX IT ラックシステムのどのタイプのドアにも使用できます。
- 資料
- Info sheet