接続用アクセサリー LEDコンパクト システム照明灯用

品番: SZ 4315800

接続用配線LED付き、または結合用配線LED付き。

品番:
SZ 4315800
仕様
接続ケーブル
長さ
3,000 mm
適用品番
4140.810
4140.820
4140.830
4140.840
寸法:
長さ: 3,000 mm
1パック
1 個
純質量
0.102 kg
総質量
0.118 kg
関税率番号
85444290
EAN
4028177630192
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
製品説明
SZ Connection cable, for System light LED compact, L: 3000 mm
データシート
一般技術情報