- 品番:
- SZ 4315100
- 仕様
- 電源供給用 (ソケット付き、プラグなし)
- 長さ
- 3,000 mm
- 寸法:
- 長さ: 3,000 mm
- 1パック
- 5 個
- 純質量
- 1.38 kg
- 総質量
- 1.6 kg
- 関税率番号
- 85444290
- EAN
- 4028177098633
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 製品説明
- SZ Connection cable, for power supply with jack, without plug, L: 3000 mm
- 適合宣言書
- UKCA適合宣言書