接続ケーブル

品番: SZ 4315150

電源供給または通路の配線用。

品番:
SZ 4315150
仕様
電源供給用 (ソケット、張力緩和機能付き、プラグなし)
長さ
3,000 mm
寸法:
長さ: 3,000 mm
1パック
1 個
純質量
0.4 kg
総質量
0.422 kg
関税率番号
85444290
EAN
4028177444478
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
製品説明
SZ Connection cable, for power supply with jack and stain relief, without connector, L: 3000 mm, UL
取得認証
UR
適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
Info sheet