- 品番:
- SZ 4315600
- 仕様
- 直接配線/接続部品SZ 2507.500経由での給電(ソケットとプラグ付き)
- 長さ
- 4,000 mm
- 寸法:
- 長さ: 4,000 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.43 kg
- 総質量
- 0.463 kg
- 関税率番号
- 85444290
- EAN
- 4028177261495
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 製品説明
- SZ Connection cable, for through-wiring/power supply, via connection component 2507.500, with socket and connector, L: 4000 mm
- 適合宣言書
- UKCA適合宣言書