電源アダプター LEDコンパクト システム照明灯用

品番: SZ 4315860

アダプター電源。入力電圧 100~230V AC、出力電圧 24V DC、1A

品番:
SZ 4315860
接続ケーブル長さ
1,800 mm
入力電圧
100~230 V AC
定格絶縁電圧
300 V AC
定格インパルス耐電圧、フェーズ対フェーズ
6000 V AC
出力電流(最大)
1 A
適用品番
4140.810
4140.820
4140.830
4140.840
出力電圧
出力電圧: 24 V DC
定格電圧
264 V
1パック
1 個
純質量
0.14 kg
総質量
0.15 kg
関税率番号
85043121
EAN
4028177630185
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
SZ Adaptor power pack, for System light LED compact, 100-230 V/24 V DC, 1 A