- 品番:
- SZ 4315710
- 仕様
- 電源接続ケーブル付き
- 長さ
- 600 mm
- 定格インパルス耐電圧、フェーズ対フェーズ
- 6000 V AC
- 定格絶縁電圧
- 400 V AC
- 取り付け方法
- 小型照明灯用
- 寸法:
- 長さ: 600 mm
- 電源の接続
- 240 V AC/2.5 A
125 V AC/2.5 A
24 V AC/2.5 A
24 V DC/2.5 A - 定格電圧
- 400 V
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 40
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.11 kg
- 総質量
- 0.139 kg
- 関税率番号
- 85365019
- EAN
- 4028177581371
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 製品説明
- SZ Door-operated switch, with connection wire for compact light, L: 600 mm, yellow
- 資料
- マニュアル