接続ケーブル

品番: SZ 2500400

LED システム照明灯へのシンプルな電源接続に使用します。

品番:
SZ 2500400
仕様
給電、極数 3、(ソケット付き、プラグ無し)
製品説明
LED システム照明灯へのシンプルな電源接続に使用します。
塗装色
オレンジ
断面
1.5 mm²
長さ
3,000 mm
寸法:
長さ: 3,000 mm
定格電圧
100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
1パック
5 個
純質量
1.5 kg
総質量
1.56 kg
関税率番号
85444290
EAN
4028177809093
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
製品説明
SZ 接続ケーブル、給電、極数 3、(ソケット付き、プラグ無し)、100-240 V、 長さ: 3000 mm
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート