接続ケーブル

品番: SZ 2500410

LED システム照明灯へのシンプルな電源接続に使用します。

品番:
SZ 2500410
仕様
給電、極数 2、(ソケット付き、プラグ無し)
製品説明
LED システム照明灯へのシンプルな電源接続に使用します。
塗装色
長さ
3,000 mm
AWG
AWG 18
注記:
線 (極) のマーキング:1 = + / 2 = -
規格:
電源接続ケーブル:AVLV2
電源接続用差し込み式コネクター:ECBT2
寸法:
長さ: 3,000 mm
定格電圧
24 V (DC)
1パック
5 個
純質量
0.95 kg
総質量
1.046 kg
関税率番号
85444290
EAN
4028177809109
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
製品説明
SZ 接続ケーブル、給電、極数 2、(ソケット付き、プラグ無し)、 24 V DC、 長さ: 3000 mm
取得認証
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
製造者宣言書
資料
セキュリティアラート