- 品番:
- SZ 2500440
- 仕様
- 直列配線 (渡り配線)、極数 2、(ソケットとプラグ付き)
- 製品説明
- LED システム照明灯へのシンプルな電源接続に使用します。
- 塗装色
- 黒
- 長さ
- 1,000 mm
- AWG
- AWG 18
- 規格:
- 電源接続ケーブル:AVLV2
- 電源接続用差し込み式コネクター:ECBT2
- 寸法:
- 長さ: 1,000 mm
- 定格電圧
- 24 V (DC)
- 1パック
- 5 個
- 純質量
- 0.34 kg
- 総質量
- 0.371 kg
- 関税率番号
- 85444290
- EAN
- 4028177809130
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 製品説明
- SZ 接続ケーブル、直列配線 (渡り配線)、極数 2、(ソケットとプラグ付き)、24 V DC、 長さ: 1000 mm