- 品番:
- SZ 2500450
- 仕様
- 直列配線 (渡り配線)、極数 2、(ソケットとプラグ付き)
- 製品説明
- LED システム照明灯へのシンプルな電源接続に使用します。
- 塗装色
- オレンジ
- 断面
- 1.5 mm²
- 長さ
- 1,000 mm
- 寸法:
- 長さ: 1,000 mm
- 定格電圧
- 100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 1パック
- 5 個
- 純質量
- 0.35 kg
- 総質量
- 0.46 kg
- 関税率番号
- 85444290
- EAN
- 4028177809147
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 製品説明
- SZ 接続ケーブル、直列配線 (渡り配線)、極数 2、(ソケットとプラグ付き)、100-240 V、 長さ: 1000 mm