- 品番:
- SZ 2500520
- 仕様
- 給電、極数 2、(ソケット付き、プラグ無し)
- 製品説明
- LED システム照明灯へのシンプルな電源接続に使用します。
- 塗装色
- オレンジ
- 長さ
- 3,000 mm
- 規格:
- 電源接続ケーブル:AVLV2
- 電源接続用差し込み式コネクター:ECBT2
- 寸法:
- 長さ: 3,000 mm
- 定格電圧
- 100 V~240 V、単相、60 Hz
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.26 kg
- 総質量
- 0.267 kg
- 関税率番号
- 85444290
- EAN
- 4028177921207
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 製品説明
- SZ Connection cable, for power supply, 2-pole, 100-240 V, L: 3000 mm, UL