接続ケーブル

品番: SZ 2500530

LED システム照明灯へのシンプルな電源接続に使用します。

品番:
SZ 2500530
仕様
直列配線 (渡り配線)、極数 3、(ソケットとプラグ付き)
製品説明
LED システム照明灯へのシンプルな電源接続に使用します。
塗装色
オレンジ
長さ
1,000 mm
AWG
AWG 16
規格:
電源接続ケーブル:AVLV2
電源接続用差し込み式コネクター:ECBT2
寸法:
長さ: 1,000 mm
定格電圧
100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
1パック
1 個
純質量
0.15 kg
総質量
0.16 kg
関税率番号
85444290
EAN
4028177811362
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
製品説明
SZ 接続ケーブル、直列配線 (渡り配線)、極数 3、(ソケットとプラグ付き)、100-240 V、 長さ: 1000 mm、 UL
取得認証
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
製造者宣言書