接続ケーブル

品番: SZ 2500550

LED システム照明灯へのシンプルな電源接続に使用します。

品番:
SZ 2500550
仕様
直列配線 (渡り配線)、極数 2、(ソケットとプラグ付き)
製品説明
LED システム照明灯へのシンプルな電源接続に使用します。
塗装色
オレンジ
長さ
1,000 mm
規格:
電源接続ケーブル:AVLV2
電源接続用差し込み式コネクター:ECBT2
寸法:
長さ: 1,000 mm
定格電圧
100 V~240 V、単相、60 Hz
1パック
1 個
純質量
0.11 kg
総質量
0.12 kg
関税率番号
85444290
EAN
4028177921214
ETIM 9
EC002567
ETIM 8
EC000458
ECLASS 8.0
27060402
製品説明
SZ Connection cable, for through-wiring, 2-pole, 100-240 V, L: 1000 mm, UL
取得認証
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
製造者宣言書