ドアスイッチ LEDシステム照明用

品番: SZ 2500460

LED システム照明灯へのシンプルな電源接続に使用します。

品番:
SZ 2500460
仕様
電源接続ケーブル付き
製品説明
LED システム照明灯へのシンプルな電源接続に使用します。
塗装色
同梱品
取り付け部品を含む
断面
0.75 mm²
長さ
800 mm
AWG
AWG 18
寸法:
幅: 31 mm
高さ: 78 mm
奥行: 30 mm
長さ: 800 mm
電源の接続
2.5 A
定格電圧
230 V (AC)
24 V (DC)
1パック
1 個
純質量
0.09 kg
総質量
0.108 kg
関税率番号
85365019
EAN
4028177809178
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
製品説明
SZ ドアスイッチ LEDシステム照明用、接続ケーブル付き、長さ: 800 mm、黒
取得認証
CQC
CQC-CCC
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
Graphics