接続ケーブル IT LED システム照明灯用

品番: DK 7859020

各種のプラグやソケットが付いている接続ケーブルと延長ケーブル。

品番:
DK 7859020
仕様
電気機器コネクター (プラグ型) C18、IEC 60320、C13 に適用、タイプ:SJT 2 x 18 60D
製品説明
IT LED システム照明灯へのシンプルな電源接続に使用します。
塗装色
接続ケーブル長さ
2,000 mm
注記:
プラグ付きの接続ケーブルは、IT LED システム照明灯専用のケーブルです
他のリタールシステム照明灯またはサードパーティー製品との使用は認められていません
1パック
1 個
純質量
0.21 kg
総質量
0.22 kg
関税率番号
85444290
EAN
4028177815650
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
製品説明
DK 電源ケーブル、IEC C18 付き、IT LED システム照明灯 7859.000 用
適合宣言書
CE適合宣言書
製造者宣言書