- 品番:
- SZ 2500600
- 仕様
- ソケット、極数 3
- Cross-section, nominal
- 1.5 mm²
- 寸法:
- 幅: 17.9 mm
高さ: 14 mm
奥行: 63.6 mm - 丸型ケーブル(単線)の接続サイズ mm²
- 0.25 ‐ 1.5 mm²
- AWG 丸形ケーブル (単線) の接続
- AWG 16 ‐ AWG 22
- 丸型ケーブル(複数線)の接続
- 0.25 ‐ 1 mm²
- 丸型ケーブル(複数線)の接続
- AWG 18 ‐ AWG 22
- 定格電圧
- 100 V~240 V
- 1パック
- 5 個
- 純質量
- 0.065 kg
- 総質量
- 0.084 kg
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177918733
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27440314
- 製品説明
- SZ Jack, for power supply and through-wiring, 3-pole, 100-240 V, Connection accessories for self-assembly
- 資料
- マニュアル