セルフアセンブリー用接続アクセサリー LED システム照明灯用、プラグ / ソケット

品番: SZ 2500640

接続ケーブルを個別に加工するためのソケットとプラグ。

品番:
SZ 2500640
仕様
プラグ、極数 2
Cross-section, nominal
1.5 mm²
寸法:
幅: 15.6 mm
高さ: 13.2 mm
奥行: 61.6 mm
丸型ケーブル(単線)の接続サイズ mm²
0.25 ‐ 1.5 mm²
AWG 丸形ケーブル (単線) の接続
AWG 16 ‐ AWG 22
丸型ケーブル(複数線)の接続
0.25 ‐ 1 mm²
丸型ケーブル(複数線)の接続
AWG 18 ‐ AWG 22
1パック
5 個
純質量
0.045 kg
総質量
0.064 kg
関税率番号
85369095
EAN
4028177918771
ETIM 9
EC002567
ETIM 8
EC000458
ECLASS 8.0
27440314
製品説明
SZ Connector, for through-wiring, 2-pole, 24 V DC, Connection accessories for self-assembly
取得認証
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
製造者宣言書
資料
マニュアル