- 品番:
- SZ 2500660
- 仕様
- ドアスイッチ用ケーブル類
- 製品説明
- LED システム照明灯の簡単かつ素早い接続を実現するコネクター付き接続ケーブルです。接続ケーブルを任意の長さにカットできるように、末端は処理されていません (線出しのみ)。
- 塗装色
- 黒
- 接続ケーブル長さ
- 3,000 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.13 kg
- 総質量
- 0.147 kg
- 関税率番号
- 85444290
- EAN
- 4028177918795
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 製品説明
- SZ wire for door-operated switch, L: 2000 mm, black, Connection accessories for self-assembly
- データシート
- Graphics