セルフアセンブリー用接続アクセサリー LED システム照明灯用、ドアスイッチ用ケーブル類

品番: SZ 2500670

LED システム照明灯の簡単かつ素早い接続を実現するコネクター付き接続ケーブルです。接続ケーブルを任意の長さにカットできるように、末端は処理されていません (線出しのみ)。

品番:
SZ 2500670
仕様
ドアスイッチ用ケーブル類、UL
製品説明
LED システム照明灯の簡単かつ素早い接続を実現するコネクター付き接続ケーブルです。接続ケーブルを任意の長さにカットできるように、末端は処理されていません (線出しのみ)。
塗装色
接続ケーブル長さ
3,000 mm
1パック
1 個
純質量
0.13 kg
総質量
0.15 kg
関税率番号
85444290
EAN
4028177918801
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
製品説明
SZ wire for door-operated switch, L: 3000 mm, black, UL, Connection accessories for self-assembly
取得認証
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
製造者宣言書
データシート
Graphics