- 品番:
- CP 6016200
- 製品説明
- 操作用ハウジング、ターミナルボックス、コンパクトエンクロージャーと水平面あるいは垂直面をつなぎます。両サイドにコネクターを組み立ててから互いにはめ込み、固定ねじで留めるかスウィングブラケットで取り付けます。
- 材質
- 亜鉛ダイカスト
- 表面
- 静電粉体塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 両サイド用の固定部品を含む。
- 注記:
- 固定ねじは市販のリリースハンドル(M10 x 50 mm)で代用可能です。
- Rotation angle/swivel area
- ±105° (歯形成形により、7.5°刻みで調節可能)。
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 1.6 kg
- 総質量
- 1.778 kg
- 関税率番号
- 79070000
- EAN
- 4028177319509
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 製品説明
- CP Enclosure connectors, adjustable
- 資料
- Info sheet