マウンティングプレート PK用

品番: PK 9545000

ニーズに合わせてボックス内をカスタマイズできます。

品番:
PK 9545000
製品説明
ニーズに合わせてボックス内をカスタマイズできます。
材質
メラミンフェノールコーティングラミネート紙、厚さ 2.5 mm
塗装色
RAL 7035
同梱品
マウンティングプレート
セルフタッピング固定ねじ
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
110 mm x 110 mm
適用
エンクロージャータイプ: PK
幅: = 130 mm
高さ: = 130 mm
1パック
10 個
純質量
0.54 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177140035
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216