- 品番:
- PK 9548000
- 製品説明
- ニーズに合わせてボックス内をカスタマイズできます。
- 材質
- メラミンフェノールコーティングラミネート紙、厚さ 2.5 mm
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- マウンティングプレート
セルフタッピング固定ねじ - マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 150 mm x 150 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: PK
幅: = 182 mm
高さ: = 180 mm - 1パック
- 10 個
- 純質量
- 0.91 kg
- 総質量
- 1.07 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177140097
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 製品説明
- PK Mounting plate, WH: 150x150 mm