マウンティングプレート GA 用

品番: GA 9105700

ニーズに合わせてボックス内をカスタマイズできます。

品番:
GA 9105700
製品説明
ニーズに合わせてボックス内をカスタマイズできます。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
114 mm x 69 mm
適用
エンクロージャータイプ: GA
幅: = 125 mm
高さ: = 80 mm
1パック
10 個
純質量
0.8 kg
総質量
0.859 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
3.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177154261
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
製品説明
GA Mounting plate, WH: 114x69 mm