- 品番:
- GA 9108700
- 製品説明
- ニーズに合わせてボックス内をカスタマイズできます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 109 mm x 107 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: GA
幅: = 122 mm
高さ: = 120 mm - 1パック
- 2 個
- 純質量
- 0.236 kg
- 総質量
- 0.238 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 0.9 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177154292
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 製品説明
- GA Mounting plate, WH: 109x107 mm