マウンティングプレート GA 用

品番: GA 9114700

ニーズに合わせてボックス内をカスタマイズできます。

品番:
GA 9114700
製品説明
ニーズに合わせてボックス内をカスタマイズできます。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
344 mm x 142 mm
適用
エンクロージャータイプ: GA
幅: = 360 mm
高さ: = 160 mm
1パック
1 個
純質量
0.5 kg
総質量
0.558 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177154353
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
製品説明
GA Mounting plate, WH: 346x142 mm