マウンティングプレート GA 用

品番: GA 9116700

ニーズに合わせてボックス内をカスタマイズできます。

品番:
GA 9116700
製品説明
ニーズに合わせてボックス内をカスタマイズできます。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
183 mm x 214 mm
適用
エンクロージャータイプ: GA
幅: = 202 mm
高さ: = 232 mm
1パック
1 個
純質量
0.4 kg
総質量
0.442 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
4.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94039910
EAN
4028177154360
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
製品説明
GA Mounting plate, WH: 183x214 mm