- 品番:
- VX 8617663
- 製品説明
- エンクロージャー内に機器類を追加装着する際に使用します。極めてフレキシブルに使用できる部分実装プレートは、多種多様なアプリケーションのプラットフォームとなります。
- メリット
- 独自の内部実装を容易にするために、折り曲げ部にシステム穴が加工されています。
- 材質
- 鋼板、1.5 mm
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付け方法
- エンクロージャーフレームに直接固定します
- 注記:
- VX SE 内、VX アダプターレールとの併用で、エンクロージャープロファイル (フレーム) に
- 寸法:
- 幅: 538 mm
高さ: 598 mm - 適用エンクロージャータイプ
- VX
- VX SE
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
VX SE
幅/奥行き: 600 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 4 kg
- 総質量
- 4.14 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177947177
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 製品説明
- VX Partial assembly plate, dimensions: 600x600 mm