部分実装プレート VX、VX SE 用

品番: VX 8617665

エンクロージャー内に機器類を追加装着する際に使用します。極めてフレキシブルに使用できる部分実装プレートは、多種多様なアプリケーションのプラットフォームとなります。

品番:
VX 8617665
製品説明
エンクロージャー内に機器類を追加装着する際に使用します。極めてフレキシブルに使用できる部分実装プレートは、多種多様なアプリケーションのプラットフォームとなります。
メリット
独自の内部実装を容易にするために、折り曲げ部にシステム穴が加工されています。
材質
鋼板、1.5 mm
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
取り付け方法
エンクロージャーフレームに直接固定します
注記:
VX SE 内、VX アダプターレールとの併用で、エンクロージャープロファイル (フレーム) に
寸法:
幅: 738 mm
高さ: 598 mm
適用エンクロージャータイプ
VX
VX SE
適用
エンクロージャータイプ: VX
VX SE
幅/奥行き: 800 mm
1パック
1 個
純質量
5.16 kg
総質量
5.76 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177947153
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
製品説明
VX Partial assembly plate, dimensions: 800x600 mm
資料
Info sheet
Load brochure