マウンティングプレート KL用

品番: KL 1571700

ボックスの外でも機器の取り付け作業を可能にするマウンティングプレート。

品番:
KL 1571700
製品説明
ボックスの外でも取り付け作業可能。取り付けねじはボックスの付属品に含まれます。
材質
鋼板、2.0 mm
表面
亜鉛めっき
適用エンクロージャータイプ
KL
適用
エンクロージャータイプ: KL
幅: = 400 mm
高さ: = 400 mm
1パック
1 個
純質量
2.092 kg
総質量
2.292 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177010345
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
製品説明
KL Mounting plate, for KL and KL-HD, WD: 400x400 mm
データシート
詳細技術情報