マウンティングプレート隙間板 VX、TS 用

品番: VX 4591.700

エンクロージャーを連結した時、連結中間部に生じる隙間を埋めます。但し、マウンティングプレートを最後部フレーム内に設置する場合は使用できません。

品番:
VX 4591.700
製品説明
エンクロージャーを連結したとき、連結中間部に生じるマウンティングプレート間の隙間を埋めます。但し、マウンティングプレートを最後部フレーム内に設置する場合は使用できません。
材質
鋼板、2.0 mm
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
適用
エンクロージャータイプ: VX
TS
高さ: = 2,000 mm
1パック
1 個
純質量
3.99 kg
総質量
4.24 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
17.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177103665
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
製品説明
VX マウンティングプレート隙間板、VX、TS 用、高さ 2000 mm
資料
マニュアル