小型マウンティングプレート TS、VX SE用

品番: TS 8614840

汎用の内装と追加の架装面用。

品番:
TS 8614840
製品説明
ニーズに合わせた内装のために、システムセクションやサポートレールとのセットでの使用も可能です。故障したユニットは容易に、且つ速やかに交換できます。実装面の追加に。
材質
鋼板、2.5 mm
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
注記:
小型マウンティングプレートは、同梱の取り付け部品で直接エンクロージャーの垂直フレームに固定できます。この取り付け位置の場合(幅方向においても奥行き方向においても)、内側の実装面に取り付けるTSシステムセクション17 × 73 mmおよびTSサポートレールと同一の面になります。
寸法:
幅: 700 mm
高さ: 300 mm
適用エンクロージャータイプ
TS
VX SE
適用
エンクロージャータイプ: TS
VX SE
幅: = 400 mm
= 800 mm
奥行: = 400 mm
= 800 mm
1パック
1 個
純質量
5.176 kg
総質量
5.448 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177212343
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
製品説明
TS 小型マウンティングプレート TS、SE用、W/DH: 700x300 mm
資料
マニュアル