小型マウンティングプレート、フック式 TP、TS、VX SE 用

品番: TP 6730310

内装用の、コンソールの上部と中央部のシステムレールへの組み込み用。

品番:
TP 6730310
製品説明
事前に取り付けておいた固定ボルトに、簡単に取り付けることができます。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
取り付け方法
コンソールユニット/デスクユニットの内装用にシステムレールに取り付け
ベースユニットのシステムセクションまたはドアクロスレールにサイドから取り付け
その他のエンクロージャーで、25 mmピッチの取り付け穴が付いたレールに
注記:
側面からのねじ締めで連結可能
最大の小型マウンティングプレート取り付け可能幅 = コンソール幅 - 100 mm
TP の場合は、さらに TP 内装用レールを必用とします
寸法:
幅: 200 mm
高さ: 437 mm
適用エンクロージャータイプ
TP
TS
VX SE
CX
適用
エンクロージャータイプ: TP
TS
VX SE
CX
1パック
1 個
純質量
2 kg
総質量
2.04 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
7.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94039910
EAN
4028177554474
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27180504
製品説明
TP 小型マウンティングプレート (フック式)、TS、SE、TP、CX 用、幅x高さ 200x437 mm