マウンティングプレート CS新ベーシックエンクロージャー用

品番: CS 9765090

架装面の構築用。25mmピッチで奥行きを調整できます。

品番:
CS 9765090
製品説明
実装面の構成に。マウンティングプレートは、25 mmピッチで奥行き調節可能。
材質
アルミニウム製、3 mm
同梱品
取り付け部品を含む
注記:
幅1200 mmのボックスの場合、600 mm幅に分けて1~2個のマウンティングプレートを使用することもできます。
寸法:
幅: 499 mm
高さ: 696 mm
適用エンクロージャータイプ
CSベーシックエンクロージャー
適用
エンクロージャータイプ: CSベーシックエンクロージャー
幅: = 600 mm
高さ: = 800 mm
1パック
1 個
純質量
4.8 kg
総質量
5 kg
関税率番号
76169990
EAN
4028177216822
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
資料
マニュアル