- 品番:
- CS 9765096
- 製品説明
- 実装面の構成に。マウンティングプレートは、25 mmピッチで奥行き調節可能。
- 材質
- アルミニウム製、3 mm
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 注記:
- 幅1200 mmのボックスの場合、600 mm幅に分けて1~2個のマウンティングプレートを使用することもできます。
- 寸法:
- 幅: 699 mm
高さ: 1,496 mm - 適用エンクロージャータイプ
- CSベーシックエンクロージャー
- 適用
- エンクロージャータイプ: CSベーシックエンクロージャー
幅: = 800 mm
高さ: = 1,600 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 11.5 kg
- 総質量
- 13 kg
- 関税率番号
- 76169990
- EAN
- 4028177216884
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216