小型マウンティングプレート VX、VX SE、PC、IW 用

品番: VX 8617620

エンクロージャー内に機器類を追加装着する際に使用します。極めてフレキシブルに使用できる小型マウンティングプレートは、多種多様なアプリケーションのプラットフォームになり得ます

品番:
VX 8617620
製品説明
エンクロージャー内に機器類を追加装着する際に使用します。極めてフレキシブルに使用できる小型マウンティングプレートは、多種多様なアプリケーションのプラットフォームになり得ます。
材質
鋼板、2.5 mm
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
取り付け方法
垂直型機器取り付け面として縦方向に、あるいは水平型のボトムとして横方向に取り付けることができます
エンクロージャーフレームに直接固定します
前方へ引き出した状態で使用する場合は、システムセクションを介して、エンクロージャー内の任意の機器取り付け面に固定します。
小型マウンティングプレートを前後方向に多数使用する場合は、後方にある実装面への素早いアクセスを可能にするために、これらにスウィング式ヒンジ固定用部品を使用することもできます
注記:
VX SE、PC、IW に取り付けるには、VX アダプターレールが必要です
寸法:
幅: 1,100 mm
奥行: 300 mm
適用エンクロージャータイプ
VX
VX SE
PC
適用
エンクロージャータイプ: VX
VX SE
PC
幅: = 400 mm
= 1,200 mm
奥行: = 400 mm
1パック
1 個
純質量
8.36 kg
総質量
8.6 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
32.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94039910
EAN
4028177919471
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
製品説明
VX マウンティングプレート、W/DH: 1100x300 mm
資料
Load brochure
マニュアル
データシート
詳細技術情報