内装用アクセサリー

アクセサリー、マウンティングプレート用

マウンティングプレート隙間板、マウンティングプレート固定具、多機能取り付けキット、背中合わせ用取り付けキット、マウンティングプレート用シャシーガイド、補強レール、小型マウンティングプレート用アクセサリー、キャリングハンドル。

アクセサリー、マウンティングプレート用

マウンティングプレート取り付け具 タイプ A、VX 用

マウンティングプレートの追加固定および補強用。

アクセサリー、マウンティングプレート用

マウンティングプレート取り付け具 タイプ B、VX 用

マウンティングプレートの追加固定および補強用。

アクセサリー、マウンティングプレート用

マウンティングプレート取り付け具 タイプ C、VX 用

マウンティングプレートの追加固定および補強用。

アクセサリー、マウンティングプレート用

多機能取り付けキット VX マウンティングプレート用

マウンティングプレートは奥行き方向にさらに 20 mm 移動させることもでき、後方より取り付けることもできます。

アクセサリー、マウンティングプレート用

マウンティングプレート取り付け具 TS、VX SE用

マウンティングプレートの追加固定および補強用。設置位置、設置タイプ、エンクロージャーに応じて適切なタイプをお選び下さい。

アクセサリー、マウンティングプレート用

取り付けキット マウンティングプレート2枚を背中合わせで使う場合に使用します

マウンティングプレート間の間隔を最小にすることは、両マウンティングプレート上の構築を最大限に可能にする必須条件です。

アクセサリー、マウンティングプレート用

シャシーガイド VX マウンティングプレート用

マウンティングプレートを横から挿入するために使用します。

アクセサリー、マウンティングプレート用

マウンティングプレート用補強レール VX、TS、VX SE用

耐震性補強、または幅の広いマウンティングプレートの補強レール。この補強材は、重量の大きなコンポーネントの固定補助レールとしても利用することができます。

アクセサリー、マウンティングプレート用

小型マウンティングプレート用ホルダー VX 小型マウンティングプレート用

小型マウンティングプレートは、小型マウンティングプレートホルダーを使用することで、エンクロージャーフレームの内側面から 20 mm 後方へ取り付けることができ、また、外側からフレームへ取り付けることもできます。更新・改造などの際には、小型マウンティングプレートを内側から取り外すこともできます。

アクセサリー、マウンティングプレート用

ヒンジサポート VX 小型マウンティングプレート用

小型スウィングフレーム用の取り付けキットを使用することで、小型マウンティングプレートをヒンジ式にすることができ、アフターサービスの際に、その後ろに配置してある部品にも手が届くようになります。

アクセサリー、マウンティングプレート用

取り付けキット TS、SE マウンティングプレート2枚を背中合わせで使う場合に使用

マウンティングプレートの間隔を最小に縮めることで、エンクロージャー両サイドの奥行を最大限に活用できます。

アクセサリー、マウンティングプレート用

マウンティングプレート隙間板 VX、TS 用

エンクロージャーを連結した時、連結中間部に生じる隙間を埋めます。但し、マウンティングプレートを最後部フレーム内に設置する場合は使用できません。

アクセサリー、マウンティングプレート用

マウンティングプレート用キャリングハンドル VX、TS、VX SE用

サイドのC型部分であればどこにでも取付けられます。

アクセサリー、マウンティングプレート用

ヒンジサポート TS、VX SE 小型マウンティングプレート用

部分マウンティングプレートの傾斜可能な固定用。

アクセサリー、マウンティングプレート用

シャシーガイド TSマウンティングプレート用

マウンティングプレートを横から挿入するために使用します。