- 品番:
- TS 8800050
- 製品説明
- マウンティングプレートの追加固定および補強用。設置位置、設置タイプ、エンクロージャーに応じて適切なタイプをお選び下さい。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付け方法
- サイド
- リア部分にフレームと水平に
- 注記:
- プレートに横方向から押えてねじで固定。マウンティングプレートに穴を追加して、背面のC型部分にねじで固定することも可能です。
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS 8
SE - 1パック
- 10 個
- 純質量
- 0.8 kg
- 総質量
- 0.92 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177212459
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- TS マウンティングプレート取り付け具 TS、SE用、幅: 600 mm
- 資料
- Info sheet