- 品番:
- TS 8800630
- 製品説明
- マウンティングプレートの追加固定および補強用。設置位置、設置タイプ、エンクロージャーに応じて適切なタイプをお選び下さい。
- メリット
- マウンティングプレート表面には出っ張りません。取り付けはエンクロージャー裏側からのみ可能です。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付け方法
- サイド部、高さ中央部においてマウンティングプレート隙間板と併用(TS使用の場合)
- 手前から2つ目の位置に
- 手前に引き出して固定(マウンティングプレート納品時位置)
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS 8
SE - 1パック
- 10 個
- 純質量
- 1.51 kg
- 総質量
- 1.736 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177319158
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- TS マウンティングプレート取り付け具 TS、SE用
- 資料
- マニュアル