- 品番:
- TS 8800280
- 製品説明
- マウンティングプレートの間隔を最小に縮めることで、エンクロージャー両サイドの奥行きを最大限に活用できます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 注記:
- 前後の実装可能な奥行きサイズは、中心に取り付けた場合 = (エンクロージャー奥行き - 48 mm) ÷ 2
- 例:奥行き 600mm のTSエンクロージャーの場合の実装可能奥行きは、2 x 276 mm になります。
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.36 kg
- 総質量
- 0.381 kg
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177299955
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- TS 取り付けキット TS、SE マウンティングプレート2枚 背中合わせ取り付け用
- 資料
- Info sheet