シャシーガイド TSマウンティングプレート用

品番: TS 8802220

マウンティングプレートを横から挿入するために使用します。

品番:
TS 8802220
製品説明
マウンティングプレートを横から挿入するために使用します。
用途
エンクロージャー奥行きが400 mmの場合は、取り付け奥行きが 105~330 mmまでです。
エンクロージャー奥行きが500 mmの場合は、取り付け奥行きが 105~430 mmまでです。
エンクロージャー奥行きが600 mmの場合は、取り付け奥行きが 105~530 mmまでです。
エンクロージャー奥行きが800 mmの場合は、取り付け奥行きが 105~730 mmまでです。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
取り付け方法
ガイドレールをエンクロージャーフレームに直接取り付ける場合は、25 mm ピッチで奥行き調整が可能です。
シャシーガイドにマウンティングプレートを固定する場合は、スプリングケージナットとねじで固定します。
適用
エンクロージャータイプ: TS
幅: = 1,200 mm
1パック
1 個
純質量
5.687 kg
総質量
5.986 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177494954
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
TS シャシーガイド TSマウンティングプレート用、幅: 1200 mm
資料
マニュアル