- 品番:
- TS 8802280
- 製品説明
- マウンティングプレートを横から挿入するために使用します。
- 用途
- エンクロージャー奥行きが400 mmの場合は、取り付け奥行きが 105~330 mmまでです。
- エンクロージャー奥行きが500 mmの場合は、取り付け奥行きが 105~430 mmまでです。
- エンクロージャー奥行きが600 mmの場合は、取り付け奥行きが 105~530 mmまでです。
- エンクロージャー奥行きが800 mmの場合は、取り付け奥行きが 105~730 mmまでです。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付け方法
- ガイドレールをエンクロージャーフレームに直接取り付ける場合は、25 mm ピッチで奥行き調整が可能です。
- シャシーガイドにマウンティングプレートを固定する場合は、スプリングケージナットとねじで固定します。
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
幅: = 800 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 3.831 kg
- 総質量
- 4.031 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177494930
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
TS シャシーガイド TSマウンティングプレート用、幅: 800 mm