- 品番:
- VX 4333160
- 製品説明
- 耐震性補強、または幅の広いマウンティングプレートの補強用水平クロスレール。この補強材は、重量の大きなコンポーネントの固定補助レールとしても利用することができます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- レール:2 本
クランプピース:4 個
グラブねじ M10 × 16 mm:4 本
- 品番について
- 記載外の幅についてはお問合せ下さい。
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
TS
VX SE
幅: = 1,600 mm
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 6.536 kg
- 総質量
- 6.881 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 26.2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177099128
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
-
VX 補強レール、TS、SE 用マウンティングプレート用、幅 1600 mm 用