マウンティングプレート用補強レール VX、TS、VX SE用

品番: VX 4333180

耐震性補強、または幅の広いマウンティングプレートの補強レール。この補強材は、重量の大きなコンポーネントの固定補助レールとしても利用することができます。

品番:
VX 4333180
製品説明
耐震性補強、または幅の広いマウンティングプレートの補強用水平クロスレール。この補強材は、重量の大きなコンポーネントの固定補助レールとしても利用することができます。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
レール:2 本
クランプピース:4 個
グラブねじ M10 × 16 mm:4 本
品番について
記載外の幅についてはお問合せ下さい。
適用
エンクロージャータイプ: VX
TS
VX SE
幅: = 1,800 mm
1パック
2 個
純質量
7.414 kg
総質量
7.804 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
29.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177099135
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
VX 補強レール、TS、SE 用マウンティングプレート用、幅 1800 mm 用