ヒンジサポート TS、VX SE 小型マウンティングプレート用

品番: TS 8614100

部分マウンティングプレートの傾斜可能な固定用。

品番:
TS 8614100
製品説明
小型スウィングフレーム用の取り付けキットに、小型マウンティングプレートを取り付けるために使用します。
材質
スチール
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意
奥行き 600 もしくは 800 mm のエンクロージャーのサイドパネルにヒンジを取り付けた場合、サイド側もフロント側と同様に扱うことができます。
1パック
1 個
純質量
0.44 kg
総質量
0.534 kg
関税率番号
83024900
EAN
4028177300422
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
製品説明
TS ヒンジサポート TS、SE 小型マウンティングプレート用
資料
マニュアル