フック式ホルダーバー TS、CM、PC、TP用

品番: TS 8612200

マウンティングプレートの収納用、小型、マウンティングプレートのアダプターなどのために、シャシーなどのユニットを垂直に、下の方に取り付けられない場合用。

品番:
TS 8612200
製品説明
取り付け対象: PCエンクロージャー後部の小さいスペース、TS垂直フレーム、CMとTPの内装用のレール。次のために25 mmピッチの穴が開いています:小型マウンティングプレート取り付け。マウンティングプレート透き間板や垂直ケーブルダクトのために、システムセクションやその他ユニットが奥行き方向に取り付けられないときに、第二の実装面として、サポートブラケットPSを介してのPSシステムセクションの取り付け。
材質
鋼板、2.0 mm
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
耐荷重(静荷重)
15 kg
1パック
1 セット
純質量
0.85 kg
総質量
0.926 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177370593
ECLASS 8.0
27189261